??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SB11S - 台阶型旋钮 无压纹型
明细表
SB11S3-6
MODEL
型号
SB11S3-6
LV1
类型
外螺纹型
LV2
类型
台阶型
MAT
材质
相当于SUS303
CODE
Code
SB11S
VAR02
M(粗牙螺纹)
mm
VAR04
L
mm
FIX02
D
12 mm
FIX04
d
6 mm
FIX06
A
2.5 mm
FIX08
H
7.5 mm
FIX10
S
5.0 mm
FIX12
l
1.0 mm
FIX95
资料文档
资料文档