??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SB12S - 带垫圈压纹旋钮
明细表
SB12S6-10
MODEL
型号
SB12S6-10
LV1
类型
外螺纹型
LV2
类型
台阶型
MAT
材质
相当于SUS303
SUR
表面处理
拉丝处理
CODE
Code
SB12S
VAR02
M(粗牙螺纹)
mm
VAR04
L
mm
FIX02
D
24 mm
FIX04
d
12 mm
FIX06
A
5 mm
FIX08
H
15 mm
FIX10
S
10 mm
FIX12
D1
14.5 mm
FIX14
t
1.5 mm
FIX95
资料文档
资料文档