카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
SB12S6-10
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/sb12s.prj},{NB=SB12S6-10},{LV1=External thread type},{LV2=Stepped type},{MAT=Equivalent to SUS303},{MAT2=SUS303},{SUR=Wire drawing treatment},{CODE=SB12S},{VAR02=6},{AV021=6,8,10},{VAR04=10},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO},{LV3=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SB12S - Step-type knob without embossing
Bill of material
SB12S6-10
MODEL
Model
SB12S6-10
LV1
LV1 type
External thread type
LV2
LV1 type
Stepped type
MAT
Material
Equivalent to SUS303
SUR
Surface treatment
Wire drawing treatment
CODE
Code
SB12S
VAR02
M
6
8
10
6
8
10
mm
VAR04
L
10
16
20
25
10
16
20
25
mm
FIX02
D
24
mm
FIX04
d
12
mm
FIX06
A
5
mm
FIX08
H
15
mm
FIX10
S
10
mm
FIX12
D1
14.5
mm
FIX14
t
1.5
mm
FIX95
PDF
PDF