??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 14
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SB17CG,SB17S,SB17CB,SB18S,SB19CG,SB19S,SB19CB,SB20CG,SB20S,SB20CB,SB21S,SB22CG,SB22S,SB22CB - 旋钮 厚型压纹
明细表
SB19CB3-5
MODEL
型号
LV1
类型
LV2
类型
MAT
材质
SUR
表面处理
CODE
Code
VAR02
M(粗牙螺纹)
mm
VAR04
L
mm
VAR06
A
mm
FIX02
D
12 mm
FIX04
d
6 mm
FIX06
T
5.5 mm
FIX08
H
10.0 mm
FIX10
S
5.0 mm
FIX12
l
1.0 mm
FIX95
资料文档
资料文档