카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
SB31F6
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/sb31f.prj},{NB=SB31F6},{LV1=External thread type},{MAT1=PF},{MAT2=Q235},{SUR1=Blackening treatment},{SUR2=Galvanizing},{CODE=SB31F},{MYCODE=P_SF31F},{VAR02=6},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SB31F - Fixed part handle external thread type
Bill of material
SB31F6
MODEL
Model
SB31F6
LV1
Shape
External thread type
MAT1
Handle material
PF
MAT2
Thread material
Q235
SUR1
Handle surface treatment
Blackening treatment
SUR2
Thread material
Galvanizing
CODE
Code
SB31F
VAR02
M
6
8
10
12
6
8
10
12
FIX02
L
50
mm
FIX04
L1
12
mm
FIX06
D
16
mm
FIX08
d
12
mm
FIX10
weight
0.02
kg/pcs
FIX95
PDF
PDF