??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SB32S - 固定型手柄不锈钢型
明细表
SB32S5
MODEL
型号
SB32S5
LV1
Grip
固定
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
电解研磨
CODE
Code
SB32S
VAR02
M
FIX02
D
10 mm
FIX04
d
8 mm
FIX06
H
39 mm
FIX08
L
6 mm
FIX10
W
6.5 mm
FIX12
A
6 mm
FIX14
重量
25 g
FIX95
资料文档
资料文档