??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SB37CZ - 旋转握柄
明细表
SB37CZ5
MODEL
型号
SB37CZ5
MAT1
握柄部材质
酚醛树脂
MAT2
螺纹部材质
SS400
MAT3
附属螺栓材质
合金结构钢
SUR1
螺纹部表面处理
铬酸盐光泽处理
SUR2
附属螺栓表面处理
铬酸盐光泽处理
CODE
Code
SB37CZ
VAR02
M
FIX02
H
53 mm
FIX04
D
18 mm
FIX06
d
15.5 mm
FIX08
h
15.0 mm
FIX10
Lf
5 mm
FIX12
H1
57 mm
FIX14
W
17 mm
FIX16
P
5.25 mm
FIX18
附属螺栓
M5×10
FIX20
参考重量
55 g
FIX95
资料文档
资料文档