카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
SB37CZ5
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/sb37cz.prj},{NB=SB37CZ5},{MAT1=phenolic resin},{MAT2=SS400},{MAT3=Alloy structural steel},{SUR1=Chromate finish},{SUR2=Chromate finish},{CODE=SB37CZ},{MYCODE=M_GRMLM},{VAR02=5},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AV021=5,6,8},{LV1=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SB37CZ - Rotating handle
Bill of material
SB37CZ5
MODEL
Model
SB37CZ5
MAT1
Handle material
phenolic resin
MAT2
Thread material
SS400
MAT3
Accessory bolt material
Alloy structural steel
SUR1
Surface treatment of threaded part
Chromate finish
SUR2
Surface treatment of accessory bolts
Chromate finish
CODE
Code
SB37CZ
VAR02
M
5
6
8
5
6
8
FIX02
H
53
mm
FIX04
D
18
mm
FIX06
d
15.5
mm
FIX08
h
15.0
mm
FIX10
Lf
5
mm
FIX12
H1
57
mm
FIX14
W
17
mm
FIX16
P
5.25
mm
FIX18
Accessory bolt
M5×10
FIX20
Reference weight
55
g
FIX95
PDF
PDF