카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
SBRAM6
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/sbram.prj},{NB=SBRAM6},{LV1=External thread type},{MAT=PF},{MAT2=Equivalent to SUM24L},{SUR=Chromate gloss treatment},{SUR2=Ge Suan Yan Guan Ze Chu Li},{CODE=SBRAM},{MYCODE=M_GRAM},{VAR02=6},{FIX95=PDF},{FIX96=3},{FIX97=},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SBRAM - Fixed handle - external thread type
Bill of material
SBRAM6
MODEL
Model
SBRAM6
SBRAM6
LV1
LV1 type
External thread type
MAT
Handle material
PF
MAT2
Thread material
Equivalent to SUM24L
Equivalent to SUM24L
SUR
Surface treatmentl(luowenbu)
Chromate gloss treatment
Chromate gloss treatment
CODE
Code
SBRAM
SBRAM
VAR02
M
6
8
10
12
6
8
10
12
FIX02
D
17
mm
FIX04
d
12
mm
FIX06
d1
8
mm
FIX08
d2
6.5
mm
FIX10
A
1.5
mm
FIX12
l
1.8
mm
FIX14
H
40
mm
FIX16
La
13
mm
FIX18
Lf
20
mm
FIX20
Weight
15
g
FIX95
PDF
PDF