??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SBRMBM - 可折叠旋转手柄
明细表
SBRMBM8-55
MODEL
型号
SBRMBM8-55
MAT
握柄部材质
尼龙
MAT1
螺纹部材质
相当于S45C
MAT2
锁紧螺帽材质
相当于S45C
SUR
螺纹部表面处理
镀铬
SUR2
锁紧螺帽表面处理
镀铬
CODE
Code
SBRMBM
VAR02
M
VAR04
H
mm
FIX02
D
19 mm
FIX04
d
16 mm
FIX06
h
20 mm
FIX08
La
12.5 mm
FIX10
h1
9 mm
FIX12
H1
55.5 mm
FIX14
d1
26.5 mm
FIX16
W
12 mm
FIX18
重量
41 g
FIX95
资料文档
资料文档