카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
SBRW6-28.5
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/sbrw.prj},{NB=SBRW6-28.5},{MAT=PF},{MAT2=Equivalent to SUM21},{SUR=Chromate gloss treatment},{SUR2=Ge Suan Yan Guan Ze Chu Li},{CODE=SBRW},{MYCODE=M_GRW},{VAR02=6},{VAR04=28.5},{FIX95=PDF.},{FIX96=3},{FIX97=},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SBRW - Rotary handle with hexagon hole
Bill of material
SBRW6-28.5
MODEL
Model
SBRW6-28.5
MAT
Handle material
PF
MAT2
Thread material
Equivalent to SUM21
SUR
Surface treatmentl(luowenbu)
Chromate gloss treatment
CODE
Code
SBRW
VAR02
M
6
8
10
6
8
10
VAR04
H
28.5
42.5
52.5
28.5
42.5
52.5
mm
FIX02
D
14
mm
FIX04
d
11
mm
FIX06
d1
8
mm
FIX08
h
28
mm
FIX10
W
3
mm
FIX12
La
10
mm
FIX14
A
0.5
mm
FIX16
Weight
12
g
FIX95
PDF
PDF.