품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
SC10000.80
Royme
SPRINGS
Nitrogen gas Cylinders
SC ISO11901-1,VDI3003 - SCF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{royme/data/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc_10000_tab.prj},{NB=SC10000.80(0--)},{CU=80.0},{L=320.0},{LMIN=240.0},{RC=3},{RD=95},{P=150},{PMIN=20},{F0=10600},{F1I=14486},{F1P=16779},{V=2478.0},{S=70.88},{MAXSPEED=1.8},{W=39.44},{Y=MIN},{SIZE=10000.000},{DK=95.000},{ED=1.000},{ZZ=MIN},{V2=2.47781},{S2=70.88218},{P2=150},{OSM=10},{PRA=12.000},{SPM=30},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODENIT=AR100-80.2},{D=195},{OP=SC},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB195','FB 195','rv_fb2.jpg','FBA195','FBA 195','rv_fba2.jpg','FBB195','FBB 195','rv_fbb2.jpg','FS2195','FS2 195','rv_fs2_2.jpg','FS2A195','FS2A 195','rv_fs2a2.jpg','FC195A','FC 195A','rv_fc2.jpg','FCQC195','FCQC 195','rv_fcqc2.jpg','FT195','FT 195','rv_ft2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
SC 10000 - ISO 11901 Standard
Bill of material
SC10000.80
CODE
-
SC10000.80
SC10000.80
CU
Stroke
80.0
80.0
mm
L
Total length
320.0
320.0
mm
LMIN
Minimum length
240.0
240.0
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
195
mm
RD
Rod Diameter
95
mm
P
Nominal charging pressure
150
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 195
FB 195
FBA 195
FBA 195
FBB 195
FBB 195
FS2 195
FS2 195
FS2A 195
FS2A 195
FC 195A
FC 195A
FCQC 195
FCQC 195
FT 195
FT 195
F0
Nominal initial force
10600
daN
F1I
Isothermal end force
14486
14486
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
16779
16779
daN
V
Volume
2478.0
2478.0
cm³
S
Surface
70.88
cm²
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
m/s
W
Weight
39.44
39.44
Kg
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C