??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
SC 150 - ISO 11901 Standard
Nomenclature
SC150-038-E-N(0--)
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
2 mm
D
Diamètre
32.0 mm
RD
Diamètre de la tige
12.0 mm
P
Pression
bar
PMIN
Pression min.
20 bar
FIS
Fixage
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
F0
Force initiale
daN
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
Force finale politrophique
daN
V
Volume
cm3
S
Surface
1.13 mm
MAXSPEED
Vitesse maximale
1.8 m/s
W
Poids
kg
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure max
80 °C