카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SC3000-113-D-N
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
SC ISO11901-1,VDI3003 - SCF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc_3000_tab.prj},{NB=SC3000-113-D-N(0--)},{CU=113.0},{L=345.0},{LMIN=232.0},{RC=3},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=795.0},{S=19.63},{W=7.97},{Y=MIN},{SIZE=3000.000},{DK=50.000},{ED=1.000},{ZZ=MIN},{S2=19.63495},{V2=0.79462},{P2=150},{OSM=7},{PRA=9.000},{SPM=24},{CODE=SC3000-113-D-N},{CODENIT=AR30-113.1-C},{D=95},{OP=SC},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB95','FB 95','rv_fb2.jpg','FBA95','FBA 95','rv_fba2.jpg','FBB95','FBB 95','rv_fbb2.jpg','FS295','FS2 95','rv_fs2_2.jpg','FS2A95','FS2A 95','rv_fs2a2.jpg','FC95A','FC 95A','rv_fc2.jpg','FCQC95','FCQC 95','rv_fcqc2.jpg','FSA95','FSA 95','rv_fsa2.jpg','FSD95','FSD 95','rv_fsd2.jpg','FT95','FT 95','rv_ft2.jpg','FTP95','FTP 95','rv_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
SC 3000 - ISO 11901 Standard
Bill of material
SC3000-113-D-N
CODE
-
SC3000-113-D-N
SC3000-113-D-N
CU
Stroke
113.0
113.0
mm
L
Total length
345.0
345.0
mm
LMIN
Minimum length
232.0
232.0
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
95
mm
P
Nominal charging pressure
0
0
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 95
FB 95
FBA 95
FBA 95
FBB 95
FBB 95
FS2 95
FS2 95
FS2A 95
FS2A 95
FC 95A
FC 95A
FCQC 95
FCQC 95
FSA 95
FSA 95
FSD 95
FSD 95
FT 95
FT 95
FTP 95
FTP 95
F0
Nominal initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
V
Volume
795.0
795.0
cm³
S
Surface
19.63
cm²
W
Weight
7.97
7.97
Kg