SC500-050-E-N
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
SC ISO11901-1,VDI3003 - SCF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc_500_tab.prj},{NB=SC500-050-E-N(0--)},{CU=50.0},{L=185.0},{LMIN=135.0},{RC=2},{RD=20},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=54.2},{S=3.14},{MAXSPEED=1.8},{W=1.29},{Y=MIN},{SIZE=500.000},{DK=20.000},{ED=1.000},{ZZ=MIN},{V2=0.05423},{S2=3.14159},{P2=150},{OSM=3},{PRA=4.000},{SPM=60},{TMAX=80},{TMIN=0},{CODE=SC500-050-E-N},{CODENIT=AR5-50.6-C},{D=45},{OP=SC},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
SC 500 - ISO 11901 Standard
Bill of material
SC500-050-E-N
CODE
-
SC500-050-E-N
SC500-050-E-N
CU
Stroke
50.0
50.0
mm
L
Total length
185.0
185.0
mm
LMIN
Minimum length
135.0
135.0
mm
RC
Reserves stroke
2
mm
D
Diameter
45
mm
RD
Rod Diameter
20
mm
P
Nominal charging pressure
0
0
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 45
FB 45
FBA 45
FBA 45
FBB 45
FBB 45
FS2 45
FS2 45
FS2A 45
FS2A 45
FC 45A
FC 45A
FCQC 45
FCQC 45
FSA 45
FSA 45
FSD 45
FSD 45
FT 45
FT 45
FTP 45
FTP 45
F0
Nominal initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytrophic end force
0
0
daN
V
Volume
54.2
54.2
cm³
S
Surface
3.14
cm²
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
m/s
W
Weight
1.29
1.29
Kg
SPM
60
60
Cicli/minuto
TMAX
Temperature max
80
°C
TMIN
Temperature min
0
°C