카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SC5000-113-D-N
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
SC ISO11901-1,VDI3003 - SCF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc_5000_tab.prj},{NB=SC5000-113-D-N(0--)},{CU=113.0},{L=365.0},{LMIN=252.0},{RC=3},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=1303.0},{S=33.18},{W=14.40},{Y=MIN},{SIZE=5000.000},{DK=65.000},{ED=1.000},{ZZ=MIN},{S2=33.18307},{V2=1.30288},{P2=150},{OSM=8},{PRA=10.000},{SPM=24},{CODE=SC5000-113-D-N},{CODENIT=AR50-113.1-C},{D=120},{OP=SC},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 57
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
SC 5000 - ISO 11901 Standard
Bill of material
SC5000-113-D-N
CODE
-
SC5000-113-D-N
SC5000-113-D-N
CU
Stroke
113.0
113.0
mm
L
Total length
365.0
365.0
mm
LMIN
Minimum length
252.0
252.0
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
120
mm
P
Nominal charging pressure
0
0
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 120
FB 120
FBA 120
FBA 120
FBB 120
FBB 120
FS2 120
FS2 120
FS2A 120
FS2A 120
FC 120A
FC 120A
FCQC 120
FCQC 120
FSA 120
FSA 120
FSD 120
FSD 120
FT 120
FT 120
FTP 120
FTP 120
F0
Nominal initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
V
Volume
1303.0
1303.0
cm³
S
Surface
33.18
cm²
W
Weight
14.40
14.40
Kg