카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
S1-LB-50
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
셀렉스 실린더 SCA2
SCA2-B-복동/배합형
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2-b/sca2_lb.prj},{NB=S1-LB-50},{TYPE=S1-LB-50},{BORE=50},{LA=200},{LB=12},{LC=22.0},{LD=9},{LF=15},{LG=145},{LH=40},{LR=46},{LS=66},{LT=4.5},{L1X=25},{L2X=8.000},{J=38.000},{SD=48.000},{R1X=13.000},{A1X=6},{R2X=8.200},{R3X=5.000},{R4X=10.000},{R5X=6.800},{DA=8},{DB=12},{DBP=18},{MODEL=},{INFOTEXT=Product Info }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
SCA2/JSC3 Axial foot (LB) - Double acting single rod type
BOM
S1-LB-50
TYPE
Type
S1-LB-50
S1-LB-50
BORE
Bore size
50
50
mm
LA
200
200
mm
LB
12
12
mm
LC
22.0
22.0
mm
LD
9
9
mm
LF
15
15
mm
LG
145
145
mm
LH
40
40
mm
LR
46
46
mm
LS
66
66
mm
LT
4.5
4.5
mm
DBP
18
18
mm
INFOTEXT
제품정보
제품정보