SCACA-D15-B10(10)
A&T-3D Gallery
zonghe
gudinghuan
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gudinghuan/scaca.prj},{NB=SCACA-D15-B10(10)},{CODE=SCACA},{CZ=一般结构用钢/不锈钢/铝合金},{BMCL=四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化},{FJ=1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)},{D=15},{B=10},{D1=34},{M=M4},{M1=4},{DD=4.5},{DD1=7.5},{A=1.5},{T1=11.5},{T2=6.0},{T3=10.0},{TT3=10},{C=0.5},{PDF=scaca.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SCACA - 开口式固定环 标准型
Bill of material
SCACA-D15-B10(10)
CNSORDERNO
订单编号
SCACA-D15-B10
SCACA-D15-B10
CODE
代号
SCACA
CZ
材质
一般结构用钢/不锈钢/铝合金
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-/本色阳极氧化
FJ
附件
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
D
内径
15
15
B
10
10
mm
D1
34
34
mm
M
粗牙
M4
M4
DD
d
4.5
4.5
mm
DD1
d1
7.5
7.5
mm
A
a
1.5
1.5
mm
T1
11.5
11.5
mm
T2
6.0
6.0
mm
T3
10.0
10.0
mm
C
0.5
0.5
mm
PDF
scaca.pdf