??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 16
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SCAGA - 树脂固定环 标准型
Bill of material
SCAGA-D30-B15
CNSORDERNO
订单编号
CODE
代号
CZ
材质
聚缩醛/MC尼龙/聚缩醛
YS
颜色
白色/象牙白/白色
SYHJWD
使用环境温度
-45°C~95°C/-45°C~120°C/-45°C~95°C
FJ
附件
内六角螺栓(SUS)/开口型:1个/分离型:2个
LWT
螺纹套材质
不锈钢/无
D
内径
GC
公差
B
mm
D1
mm
M
粗牙
DD
d
E
mm
A
a
1.5
T1
mm
T2
mm
PDF
scaga.pdf