SCAGA-D30-B15
A&T-3D Gallery
zonghe
gudinghuan
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gudinghuan/scaga.prj},{NB=SCAGA-D30-B15},{CODE=SCAGA},{CODE1='SCAGA','SCAHA','SCCGA','SCCHA'},{CZ=聚缩醛/MC尼龙/聚缩醛},{YS=白色/象牙白/白色},{SYHJWD=-45°C~95°C/-45°C~120°C/-45°C~95°C},{FJ=内六角螺栓(SUS)/开口型:1个/分离型:2个},{LWT=不锈钢/无},{D=30},{GC=±0.2},{B=15},{D1=55},{M=M6},{MM=6},{DD=6.6},{E=12.0},{A=1.5},{T1=20.0},{T2=10},{PDF=scaga.pdf},{PPATH=scaga/scaga3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SCAGA - 树脂固定环 标准型
Bill of material
SCAGA-D30-B15
CNSORDERNO
订单编号
SCAGA-D30-B15
SCAGA-D30-B15
CODE
代号
SCAGA
SCAHA
SCCGA
SCCHA
SCAGA
SCAHA
SCCGA
SCCHA
CZ
材质
聚缩醛/MC尼龙/聚缩醛
YS
颜色
白色/象牙白/白色
SYHJWD
使用环境温度
-45°C~95°C/-45°C~120°C/-45°C~95°C
FJ
附件
内六角螺栓(SUS)/开口型:1个/分离型:2个
LWT
螺纹套材质
不锈钢/无
D
内径
30
30
GC
公差
±0.2
±0.2
B
15
15
mm
D1
55
55
mm
M
粗牙
M6
M6
DD
d
6.6
6.6
E
12.0
12.0
mm
A
a
1.5
T1
20.0
20.0
mm
T2
10
10
mm
PDF
scaga.pdf