??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SCDKJL, PSCDKJL, SSCDKJL - Collets de butée, type compact avec leviers de serrage, (gain d'espace), type à coupe en D, type standard
Nomenclature
SCDKJL15-M
PN
Réf. pièce
MATSC
Matériau du collet de butée
STSC
Traitement de surface du collet de butée
MATCL
Matériau du levier de serrage
Zinc moulé sous pression
STCL
Traitement de surface du levier de serrage
Revêtement électrostatique
MATLT
Matériau du filetage du levier
EN 1.0715 équiv.
STLT
Traitement de surface du filetage du levier
Chrome noir
D
mm
COLOR
Sélection de couleur du levier
LEVER
Levier
B
12 mm
D1
mm
D1TOL
Tolérance D1
M
5 mm
M1
DD
d
5.5 mm
P1
mm
F
(F)
0.5 mm
N
(N)
mm
Y1
mm
R
5.5 mm
W
1.5 mm
X
mm
Y
mm
C
mm
S
mm