??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SCDKL, PSCDKL, SSCDKL - 固定环 - 带固定把手-D切割型-标准把手
明细表
SCDKL15-M
PN
零件No.
MATS
固定环材质
STS
固定环表面处理
COLOR
把手颜色
MATC
固定把手材质
锌压铸件
STC
固定把手部表面处理
静电喷涂
MATL
把手螺纹部材质
SUS24L
STL
把手螺部表面处理
黑色铬酸盐光泽处理
UL
使用把手
D
mm
B
18 mm
D1
mm
M
M 粗牙螺纹
M6
M1
DD
d
6.6 mm
P1
mm
F
1.5 mm
N
mm
Y1
mm
R
7.5 mm
W
1.5 mm
X
mm
Y
mm