??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
SCF 250 - ISO 11901 Standard
Nomenclature
SCF250-125-E
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
2 mm
D
Diamètre
35.7 mm
RD
Diamètre de la tige
15 mm
P
Pression
bar
PMIN
Pression min.
20 bar
FIS
Fixage
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
F0
Force initiale
daN
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
Force finale politrophique
daN
V
Volume
cm3
S
Surface
1.77 mm
MAXSPEED
Vitesse maximale
1.8 m/s
W
Poids
kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure max
80 °C