??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 22
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
SCF 250 - ISO 11901 Standard
Lista materiale
SCF250-125-E
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
2 mm
D
Diametro
35.7 mm
RD
Diametro stelo
15 mm
P
Pressione
bar
PMIN
Pressione minima
20 bar
FIS
Fissaggio
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
F0
Forza iniziale
daN
F1I
Forza finale isotermica
daN
F1P
Forza finale politropica
daN
V
Volume
cm3
S
Superficie
1.77 mm
MAXSPEED
Velocità massima
1.8 m/s
W
Peso
kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C