??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 22
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
SCF 250 - ISO 11901 Standard
Bill of material
SCF250-125-E
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
2 mm
D
Diameter
35.7 mm
RD
Rod Diameter
15 mm
P
Pressure
bar
PMIN
Pressione minima
20 bar
FIS
Fixing
CX
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytrophic end force
daN
V
Volume
cm3
S
Surface
1.77 mm
MAXSPEED
Maximum speed
1.8 m/s
W
Weight
kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature max
80 °C