??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
SCG 2 - Splitting Entry System IP55
Stückliste
105929 SCG 2
ARTNR
Art.Nr.
105929
DES
Beschreibung
SCG 2 (3-35)
OC
Ausschnitt
SCG2
IP
IP Schutzart
IP55
MAT
Material der Membrane
TPE
T
Material Temperaturbereich
-40 bis +100 °C
SR
Eigenschaften
RoHS
NE
Anzahl Kabeldurchführungen
2
SPL
Geeignet für Kabel mit Stecker
Ja
DIAMIN
Kabeldurchmesser (min.)
3 mm
DIAMAX
Kabeldurchmesser (max.)
35 mm
IR1
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
2 x 3 - 35 mm
MT
Montageart
Schrauben
NH
Anzahl Schraublöcher
4
DH
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
5.5
B
Breite
136 mm
L
Länge
60 mm
H
Höhe
40 mm
W
Gewicht Artikel
264 g
WP
Gewicht Verpackungseinheit
13.6 kg
PK
Verpackung
Großverpackung
PA
Verpackungseinheit
50
MOQ
Liefereinheit
50
DT
Lieferzeit
ab Lager
CN
Zolltarifnummer
39269097
SM
Flame class of material
UL94-V0, selbstverlöschend