??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
SCG 2 - Splitting Entry System IP55
Lista materiale
105929 SCG 2
ARTNR
Num.Art.
105929
DES
Descrizione
SCG 2 (3-35)
OC
Apertura
SCG2
IP
Protezione IP
IP55
MAT
Materiale della membrana
TPE
T
Range di temperatura
-40...+100 °C
SR
Caratteristiche
RoHS
NE
Numero guide di passaggio
2
SPL
Adatto per cavi confezionati
DIAMIN
Diametro cavi (min.)
3 mm
DIAMAX
Diametro cavi (max.)
35 mm
IR1
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
2 x 3 - 35 mm
MT
Tipo di fissaggio
Vite
NH
Numero di fori per viti
4
DH
Diametro fori per viti (Ø)
5.5
B
Larghezza
136 mm
L
Lunghezza
60 mm
H
Altezza
40 mm
W
Peso articolo
264 g
WP
Peso unità di imballaggio
13.6 kg
PK
Imballaggio
Imballaggio multiplo
PA
Unità di imballaggio
50
MOQ
Quantità di consegna
50
DT
Consegna
a magazzino
CN
Numero tariffa doganale
39269097
SM
Flame class of material
UL94-V0, self-extinguishing