目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCG-I-40
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
拉桿型氣缸 SCG
SCG-G2/G3 -複動/耐切削液型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scg_series/scg-g2g3/scg_rod_eye_i.prj},{NB=SCG-I-40},{TYPE=SCG-I-40},{BORE=40},{AA=19},{CA=40},{CD=10},{CW=14},{D=22},{KK=M14 x 1.5},{KKD=14},{KKP=1.500},{L=50},{MA=19},{RR=12.5},{WEIGHT=0.07},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
SCG Rod eye (I) - SCG Series common accessory
明細表
SCG-I-40
TYPE
Model no.
SCG-I-40
SCG-I-40
BORE
Applicable bore size
40
40
mm
AA
19
19
mm
CA
40
40
mm
CD
10
10
mm
CW
14
14
mm
D
22
22
mm
KK
Thread
M14 x 1.5
M14 x 1.5
L
50
50
mm
MA
19
19
mm
RR
12.5
12.5
mm
WEIGHT
0.07
0.07
kg
INFOTEXT
產品信息
產品信息