??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Sikla
Beschreibung
Schalldämmelement SDE 2 - FP 1 - Schalldämmelement SDE 2 - FP 1
Stückliste
161071
TYP
Typ
SDE 2 - FP 1
LODLEVEL
Detailierungslevel
DWL
Drehwinkel links
°
DWR
Drehwinkel rechts
°
AB
Anschluss bauseitig
Ø 16.5 mm
AS
Anschluss systemseitig (Innengewinde)
1"
NLX
Nutzlast (Zug- oder Druck) +/- Fx
20.0 kN
NLY
Nutzlast (Zug- oder Druck) Fy
- kN
NLZ
Nutzlast (Zug- oder Druck) +/- Fz
20.0 kN
G
Gewicht
2.020 kg
VERP
Verp. [Satz]
10
ARTNR
Art.Nr.
161071