??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Schalldämpfer Serie 2903
Stückliste
2903 1/8
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
2903 1/8
B
G1/8
D
15.3 mm
H
4 mm
L
11 mm
SW
14 mm
PRE
Druckbereich
max. 10 Kg / cm² - bar
POR
Durchfluss
665 Nl / min
RUM
Geräuschpegel
74 db (A)
INFO
Infotext
Information
Infotext