??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Schraubbock klein - -
Stückliste
322001
BEST
Bestellnummer
322001
VERSTELL
Verstellbereich
50 mm
NUTEN
Nuten
T-Nut 5 mm
B
Breite
12 mm
H
Höhe
51.6 mm
H1
Höhe
10 mm
L
Länge
81 mm
SW
Schlüsselweite
10 mm
BS
Beschreibung
Information
Infotext
mm