??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Schraubbock klein mit Federspanner - -
Stückliste
322006
BEST
Bestellnummer
322006
NUTEN
Nuten
T-Nut 5 mm
VERSTELL
Verstellbereich
50 mm
B
Breite
12 mm
H
Höhe
56.6 mm
H1
Höhe
10 mm
L
Länge
81 mm
SW
Schlüsselweite
10 mm
BS
Beschreibung
Information
Infotext
mm