SCJKJL15-M
Misumi
誘명꽣
셋트 칼라
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/03_set_collars/scjkjl_asmtab.prj},{NB=SCJKJL15-M},{MATSC=1},{STSC=1},{MATCL=Zinc Die Casting},{STCL=Electrostatic Coating},{D=15},{COLOR=M},{B=12},{D1=34},{D1TOL=+0.1/-0.1},{M=5},{M1=M4},{DD=5.5},{P2=12},{Y2=12},{R=5.5},{W=1.5},{X=11.5},{Y=8.5},{Z=13.5},{C=5},{M2=4},{CHAMFER=0.5},{LLEVER=20},{PPATH=scjkjl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SCJKJL, PSCJKJL, SSCJKJL - 세트칼라 - 클램프레버붙이컴팩트-(공간절약화 대응)-측면장착홀타입-표준타입
BOM
SCJKJL15-M
PN
부품No.
SCJKJL15-M
SCJKJL15-M
MATSC
세트칼라 재질
S45C상당
SUS304
S45C상당
SUS304
STSC
세트칼라표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
MATCL
클램프레버 재질
아연 다이캐스트
STCL
클램프레버부표면처리
정전도장
MATLT
레버 나사 부 재질
SUM22L
STLT
레버나사부표면처리
흑색 크로메이트
D
15
15
mm
COLOR
레버색상
오렌지
흑색
은회색
오렌지
흑색
은회색
LEVER
레버
CLDM5-20-M
CLDM5-20-M
B
12
mm
D1
34
34
mm
D1TOL
D1 공차
+0.1/-0.1
+0.1/-0.1
M
5
mm
M1
M4
M4
DD
d
5.5
mm
P2
12
12
mm
Y2
12
12
mm
R
5.5
mm
W
1.5
mm
X
11.5
11.5
mm
Y
8.5
8.5
mm
Z
(Z)
13.5
13.5
mm
C
5
5
mm