??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SCLDM, SCLDF - クランプレバー -オールステンレスタイプ-おねじタイプ/めねじタイプ
部品表
SCLDM4-12
PN
型番
MATL
レバー材質
CF-8 鋳物鋼
STL
レバー部表面処理
バフ研磨
MATT
ねじ部材質
SUS303
MATS
スプリング材質
SUS303-WPB
TS
タイプ選択
M
L
L選択
mm
R
45 mm
H
35 mm
H1
38.5 mm
HH
(H)
25.8 mm
S
4 mm
D
13 mm
DD
d
10 mm
NT
歯数
16
B
3 mm
MLF
最大荷重Fmax.
N
MTF
最大締付力Pmax.
kN
MR
参考質量
g