目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
P2-P-10Z
CKD
停產商品
笔形气缸SCPD2系列
SCPD2-T - 双作用耐热型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/discontinued_models/scp2_series/scpd2-t/scp_2_pin.prj},{NB=P2-P-10Z-1},{TYPE=P2-P-10Z},{BORE=10},{APP=Clevis for Z},{C=0.6},{D=2.5},{CD=3.2},{L1=16},{L=20},{G=1.4},{RING=1},{R1X=4.500},{INFOTEXT=Dimensions}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
SCP*2 Pin (P) for rod eye/clevis, bracket and clevis. - SCP*2 Series common accessory
明細表
P2-P-10Z
TYPE
Type
P2-P-10Z
P2-P-10Z
BORE
Bore size
10
10
mm
APP
Applicable
Clevis for Z
Clevis for Z
C
0.6
0.6
mm
D
2.5
2.5
mm
CD
3.2
3.2
mm
L1
16
16
mm
L
20
20
mm
G
Weight
1.4
1.4
g
INFOTEXT
Infotext
Dimensions