目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCPD2-6-LS
CKD
停產商品
笔形气缸SCPD2系列
SCPD2-T - 双作用耐热型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/discontinued_models/scp2_series/scpd2-t/scpd2_ls.prj},{NB=SCPD2-6-LS},{TYPE=SCPD2},{BORE=6},{LB=5},{LC=7},{LD=4.2},{LF=18.4},{LL=47},{LH=9},{LK=7},{LR=22},{LS=32},{LT=1.6},{LX1=3},{LX2=1.600},{RX1=1},{RX2=2.600},{RX3=1.000},{MB=6},{INFOTEXT=Dimensions}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
SCPD2 Single axial foot type (LS)
明細表
SCPD2-6-LS
TYPE
Type
SCPD2
BORE
Bore size
6
6
mm
LB
5
5
mm
LC
7
7
mm
LD
4.2
4.2
mm
LF
18.4
18.4
mm
LL
47
47
mm
LH
9
9
mm
LK
7
7
mm
LR
22
22
mm
LS
32
32
mm
LT
1.6
1.6
mm
MB
6
6
mm
INFOTEXT
Infotext
Dimensions