??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Screw frame set with spring clamp - -
Bill of material
322005
BEST
Order No.
322005
NUTEN
Slots
T-Nut 6 mm
VERSTELL
Range
60 mm
HAUFLAGE
Height of support
80-90 mm
B
width
25 mm
L
Length
105 mm
M
thread
M 6 mm
BS
Description
Information
Infotext