3410060016518
Huelsen
Flanges
Flanges Aluminium
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{huelsen/4_flansche/1_aluminium/flansch_g_341.prj},{NB=3410060016518},{ARTNR=3410060016518},{D=165},{N2=84},{D1=102},{H1=28},{C2=18},{R1=5},{F=2},{K=125},{L=18},{SA=4},{SG=M 16},{SG1=16.000},{SG2=13.835},{DN1=50},{WRG=R 2},{WRG1=59.614},{WRG2=56.656},{GEW=0.821},{A=60.3},{PG=Flansche},{PUG=Gewindeflansch},{NORM=i.A. EN 1092-1},{AUS=Typ 13},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 485},{WERK3=EN AW 1050A},{VERS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Huelsen
Description
Screwed Flange with Socket, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, Typ 13, PN10/16/40, acc. to EN 1092-1
Bill of material
3410060016518
ARTNR
Part number
3410060016518
3410060016518
DN
NB
50
50
mm
D
Outside Ø
165
165
mm
N2
Socket Ø
84
84
mm
D1
Raised Face Ø
102
102
mm
H1
Height
28
28
mm
C2
Height
18
18
mm
R1
Radius R ~
5
5
mm
F
2
mm
K
Hole Circle Ø
125
125
mm
L
Hole Ø
18
18
mm
SA
Bolt Number [Piece]
4
4
SG
Bolt Size
M 16
M 16
mm
WRG
Withworth Pipe Thread DIN 2999 [Inch]
R 2
R 2
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
0.821
0.821
A
60.3
60.3
mm
BEZ
Article Indication
Screwed Flange with Socket, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, Typ 13, PN10, sim. to EN 1092-1
Screwed Flange with Socket, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, Typ 13, PN10, sim. to EN 1092-1
PG
Product Group
Flanges
PUG
Product Sub-group
Screwed Flanges
NORM
Standard
sim. to EN 1092-1
AUS
Version
Type 13
WERK
Primary Material
Aluminium, EN 485, EN AW 1050A