??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SFS
Beschreibung
SCS5 - Flügelbohrschraube
Stückliste
SFS SCS5/34-D10/T30-5,5X55 Flügelbohrschraube
CNSORDERNO
Beschreibung
TYP
Typ
SCS5
KOPF
Kopfgeometrie
Senkkopf
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Flügelbohrschraube
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
TEXT3
Text Line 3 (Produkt)
Bohrspitze: Kohlenstoffstahl
KL
Klemmbereich
VD
Bohrleistung
5mm
MAT
Werkstoff
A2
L
Länge
mm
D1
Kopfdurchmesser
10.0 mm
D2
Durchmesser
5.5 mm
GW
Gewicht
g