카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 166-34703
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Fittings for metallic conduits and metallic overbraid
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/1439/1542/scsb_sm_drehendes_aussengewinde.prj},{NB=166-34703},{IDNR=166-34703},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=10.000},{QUANTITY_IN38=10.000},{PRICE_EUR_N=5.540},{TAX_N=0.190},{B=10.000},{C=15.300},{CS=20.000},{D=40.000},{E=24.000},{F=24.000},{G=26.000},{KDM=18.160},{LHAC=30.000},{LHL=6.000},{MHAC=27.000},{MHL=4.000},{NDM=20.000},{SC=26.000},{SCL=11.000},{SHAC=27.000},{SHL=5.000},{L=10},{M=15.3},{N=40.0},{O=24},{P=24},{R=26},{PWID=1720},{DESCRIPTION14=Metallverschraubung drehendes Außengewinde},{DESCRIPTION15=Mehrteilige Metallverschraubung, Messing vernickelt, Stahl beschichtet, mit drehendem Außengewinde am Hauptteil. Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden},{EAN=4031026309408},{ID_MANUFACT17=166-34703}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
SCSB-SM Swivel Fitting, Ext. Thread
Bill of material
HellermannTyton 166-34703
IDNR
Identification
166-34703
166-34703
DESCRIPTION14
Short Description
Metallic fitting, swivel thread
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
SCSB20-SM-M20
SCSB20-SM-M20
MATERIAL
Material
Nickel Plated Brass (NPB), Steel, plated (PS)
FARBE
Colour
Metal (ML)
LAENGE
Length
40.0
40.0
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
10.000
10.000
NENNMASS
Nominal diameter
20
20
mm
NENNGROESS129
Nominal diameter, imperial
Others
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
-100 °C to +300 °C
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
K
Thread
M20
M20
L
Thread length
10
10
mm
M
Minimum bore size
15.3
15.3
mm
N
Length
40.0
40.0
mm
O
SW thread
24
24
mm
P
SW main body
24
24
mm
R
SW main body
26
26
mm