??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
SD M14x1 -2 - Ammortizzatore
Lista materiale
11004988 SD M14x1 -2
BNR
N. di catalogo
11004988
TYP
Tipo
SD M14x1 -2
HUB
Corsa
mm
Inserisci valore per HUB
Corsa
mm
cm
inch
ft
D1
DiametroD1
4 mm
D2
DiametroD2
16 mm
G1
Filettatura G1
M14x1
L1
Lunghezza L1
86 mm
L2
Lunghezza L2
20 mm
L3
Lunghezza L3
16 mm
L4
Lunghezza L4
4 mm
SW
Larghezza chiave SW
16 mm
CTNH
CTN Huttwil
73182910
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Peso
0.077 kg