??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SFS
Beschreibung
SD2 - Selbstbohrbefestiger
Stückliste
SFS SD2-6,3X19 Selbstbohrbefestiger
CNSORDERNO
Beschreibung
SD2-6,3X19
TYP
Typ
SD2
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Selbstbohrbefestiger
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Kohlenstoffstahl
TEXT3
Text Line 3 (Produkt)
-
TEXT4
Text Line 1 (Produkt)
-
KL
Klemmbereich
6mm
VD
Bohrleistung
2mm
MAT
Werkstoff
Kohlenstoffstahl
L
Länge
19 mm
D1
Kopfdurchmesser
10.5 mm
D2
Durchmesser
6.3 mm
GW
Gewicht
4.440 g
SW
8 mm