??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SD2 - Selfdrilling fastener
Bill of material
SFS SD2-6,3X19 selfdrilling fastener
CNSORDERNO
Description
SD2-6,3X19
TYP
Type
SD2
KOPF
Head shape
Hex head
TEXT1
Text Line 1 (Product)
selfdrilling fastener
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Carbon steel
TEXT3
Text Line 3 (Product)
-
TEXT4
Text Line 4 (Product)
-
KL
Clamping range
6mm
VD
Drilling capacity
2mm
MAT
Material
Carbon steel
L
Length
19 mm
D1
Head diameter
10.5 mm
D2
Diameter
6.3 mm
GW
Mass
4.440 g
SW
8 mm