??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
SD2500 - Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
Bill of material
SD2500
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SD2500: Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-L
DESCLONG
Langbeschreibung
Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Messbereich 2,5...700 m³/h; Messbereich 40...11670 l/min; Mediumtemperatur -10...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; R 2 Außengewinde DN50; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SD2500
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET