카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
SD8100
ifm electronic
condition monitoring
210_020
210_020_010
210_020_010_010
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/210/210_020/210_020_010/210_020_010_010/sd8100.prj},{NB=SD8100},{BN=SD8100},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/73/58/pc_sd8000ai_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/73/58/pc_sd8000ai_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=SD8100: Industriegaszähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Li},{DESCLONG=Industriegaszähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Messbereich (CO2 / N2 / Ar) 0,8...223,6 m³/h / 0,8...225 m³/h / 1,2...366,6 m³/h; Mediumtemperatur 0...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; R 1 Außengewinde DN25; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SDR11DGXFPKG/US-100},{ERPGRSUPPLIER=G2},{DELTIME=40.0},{ARTICLE_STATUS=false}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
SD8100 - Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
Bill of material
SD8100
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SD8100: Industriegaszähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Li
DESCLONG
Langbeschreibung
Industriegaszähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Messbereich (CO2 / N2 / Ar) 0,8...223,6 m³/h / 0,8...225 m³/h / 1,2...366,6 m³/h; Mediumtemperatur 0...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; R 1 Außengewinde DN25; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SD8100
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET