??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
SD9000 - Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
Bill of material
SD9000
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SD9000: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link;
DESCLONG
Langbeschreibung
Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Messbereich 1,5...410 m³/h; Messbereich 20...6835 l/min; Mediumtemperatur 0...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; R 1 1/2 Außengewinde DN40; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SD9000
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET