??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
SD9500 - Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
Bill of material
SD9500
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SD9500: Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-L
DESCLONG
Langbeschreibung
Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Messbereich 1,4...410 m³/h; Messbereich 20...6830 l/min; Mediumtemperatur -10...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; R 1 1/2 Außengewinde DN40; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SD9500
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET