카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
SD9500
ifm electronic
condition monitoring
210_020
210_020_010
210_020_010_010
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/210/210_020/210_020_010/210_020_010_010/sd9500.prj},{NB=SD9500},{BN=SD9500},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/de/f0/pc_sd9500aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/de/f0/pc_sd9500aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=SD9500: Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-L},{DESCLONG=Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Messbereich 1,4...410 m³/h; Messbereich 20...6830 l/min; Mediumtemperatur -10...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; R 1 1/2 Außengewinde DN40; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SDR32DGXFRKG/US-100},{ERPGRSUPPLIER=G2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
SD9500 - Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
Bill of material
SD9500
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SD9500: Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-L
DESCLONG
Langbeschreibung
Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Messbereich 1,4...410 m³/h; Messbereich 20...6830 l/min; Mediumtemperatur -10...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; R 1 1/2 Außengewinde DN40; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SD9500
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET