??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2019. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
SDE1 Modular system - Sensore di pressione
Lista materiale
192766 SDE1-B2-G2-R18-C-P1-M8
TNR
Codice prodotto
192766
TYP
Tipo
SDE1
INFO
Valido fino al
Informazioni
2019-12-31
D
Intervallo di pressione
G
Precisione assoluta
AM
Attacco pneumatico/Montaggio
A
Visualizzazione e regolazione
E
Uscita elettrica
AE
Connessione elettrica
KAB
Accessori elettrici
B1
32.300 mm
D1
9.728 mm
D2
M8
L1
78.000 mm
L2
70.000 mm