??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SDK2-S - Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
Bill of material
SFS SDK2-S-377-6x35 Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
CNSORDERNO
Beschreibung
TYP
Type
SDK2-S
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
DS
Dichtscheibe Variante
No
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
TEXT3
Text Line 3 (Product)
Bohrspitze: Kohlenstoffstahl
KL
Klemmbereich
VD
Bohrleistung
1.5mm
MAT
Werkstoff
A2
L
Länge
mm
D1
Kopfdurchmesser
9.5 mm
D2
Durchmesser
6 mm
SW
7 mm
GW
Mass
g